text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VWMM-200-4NN45

Description:  EHV WELDED CONNECTOR 4 HOLE 45 DEG

CUP: 783786959174

Aluminum EHV Welded Substation Terminal - 2 Cables to Pad - 45 Degree- Side-formed Pad - 500kV Maximum (using Hardware Shields, sold separately) - 1900-2000 AAC 1780 (72/7,84/19) ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Calibre de conducteur

1900 to 2000 AAC kcmil , 1780 (72/7,84/19) ACSR kcmil

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac