text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VWMM-200-4NN

Description:  AL EHV Term 2X 2000AAC - 4NN

CUP: 783786758005

Connecteur soudé à très haute tension en aluminium pour sous-station - 2 câbles à socle - droit - socle formé au centre - 500 kV maximum (avec blindages vendus séparément) - de câbles 1900-2000 AAC 1780 (72/7,84/19) ACSR à socle à 4 trous de 4 pouces x 4 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Calibre de conducteur

1900 to 2000 AAC kcmil , 1780 (72/7,84/19) ACSR kcmil

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac