n° de catalogue : VWM-200-4NN90
Description: WELDED TERMINAL FOR 2000 AAC
CUP: 75114215275
Aluminum EHV Welded Substation Terminal - Cable to Pad - 90 Degrees - Side-formed Pad - 500kV Maximum (using Hardware Shields, sold separately) - 1900-2000 AAC 1780 (72/7,84/19) ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Calibre de conducteur |
1900 to 2000 AAC kcmil , 1780 (72/7,84/19) ACSR kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |