text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VWM-200-4NN45

Description:  WELDED TERMINAL FOR 2000 AAC

CUP: 75114215237

Aluminum EHV Welded Substation Terminal - Cable to Pad - 45 Degrees - Side-formed Pad - 500kV Maximum (using Hardware Shields, sold separately) - 1900-2000 AAC 1780 (72/7,84/19) ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Calibre de conducteur

1900 to 2000 AAC kcmil , 1780 (72/7,84/19) ACSR kcmil

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac