n° de catalogue : VTA105P240S15.9-10
Description: VLT TRNSFMR 105W 240V 15.9V 50-60HZ
CUP: 708917321033
Voltage Transformer, 105 Watts, 240 Volts, 15.9 Volts, 50-60HZ, Straight FAA L823 Style 7 Receptacle
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Used in Parallel Circuits
- Submersible, Buriable (Earth)
- Connect using Standard FAA L823 Type Connectors
- Allow Step Down of Line Voltage for standard Airfield Bulbs (6.6 Amp), or for Other Standard Bulbs such as Automotice (12V) or 120/240 Volt.
Descripteurs
Catégorie |
Transformateur d'isolation |
Classifications
Marque de produit |
Amerace |