text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : VTA075P220S12-01 153

n° de catalogue : VTA075P220S1201153

Description:  VLT TRNSFMR 75W 220V 12V 50-60HZ

CUP: 708917329961

Voltage Transformer, 75 Watts, 220 Volts, 12 Volts, 50-60HZ, Tennis Ball FAA L823 Style 8 Receptacle - used on frangible coupling light fixtures.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Used in Parallel Circuits
  • Submersible, Buriable (Earth)
  • Connect using Standard FAA L823 Type Connectors
  • Allow Step Down of Line Voltage for standard Airfield Bulbs (6.6 Amp), or for Other Standard Bulbs such as Automotice (12V) or 120/240 Volt.

Descripteurs

Catégorie

Transformateur d'isolation

Classifications

Marque de produit

Amerace