n° de catalogue : VTA048P240S7.3-01
Description: VLT TRNSFMR 48W 240V 7.3V 50-60HZ
CUP: 708917320845
Voltage Transformer, 48 Watts, 240 Volts, 7.3 Volts, 50-60HZ, Tennis Ball FAA L823 Style 8 Receptacle - used on frangible coupling light fixtures.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Used in Parallel Circuits
- Submersible, Buriable (Earth)
- Connect using Standard FAA L823 Type Connectors
- Allow Step Down of Line Voltage for standard Airfield Bulbs (6.6 Amp), or for Other Standard Bulbs such as Automotice (12V) or 120/240 Volt.
Descripteurs
Catégorie |
Transformateur d'isolation |
Classifications
Marque de produit |
Amerace |