text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VSVS113AA2X00349

Description:  VSV SYST,15KV,95KV BIL,TRIP,W/PROTE

CUP: 75114123259

SINGLE-Phase VSV Switch (MFG#: 3148X2010G1), 180 MANUAL TRIP LEVER, 15KV, 200 Amp, 95KV BIL, Epoxy Housing. Animal Guards: 3148B0338P1 (2). Switch Carries Current.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Condensateur sous vide

Caractéristiques spéciales

Reduces losses caused by reactive load current. Reduces kVA demand. Improves Voltage profile. Increases revenue or decreases customer energy consumption. Environmental sustainability - no oil or gases.

Application

Single Phase

Spécifications

Diélectrique

Vacuum Interruption and solid dielectric Joslyte insulation around vacuum bottle

Tension nominale

12.5 kV

Cote de courant

200 A

Matériau

Cycloaliphatic Epoxy Housing

Montage

Rack or Pole

Cote de température

-60 to +40 C

Classifications

Marque de produit

Joslyn

Standard

ANSI C37.66