text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VSV-1X4DC1X00108

Description:  INDEX AND LIST,27KV VSV

CUP: 783786822102

VerSaVac Single Phase Capacitor Switch, No Trip Lever, 38kv Grounded Maxumum System Voltage, 27.5kv Ungrounded Maximum System Voltage, BIL (l-G/L-L) is C for - 125/125kv, Housing Material - Porcelain, Vacstat Monitor - No, Index and List, 27KV, VSV
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Condensateur sous vide

Caractéristiques spéciales

Reduces losses caused by reactive load current. Reduces kVA demand. Improves Voltage profile. Increases revenue or decreases customer energy consumption. Environmental sustainability - no oil or gases.

Application

Single Phase

Spécifications

Diélectrique

Vacuum Interruption and solid dielectric Joslyte insulation around vacuum bottle

Tension nominale

27.5 kV

Cote de courant

200 A

Matériau

Porcelain Housing

Montage

Rack or Pole

Cote de température

-60 to +40 C

Classifications

Marque de produit

Joslyn

Standard

ANSI C37.66