n° de catalogue : VSV-1X4DC1X00105
Description: I&L:27KV 200A 120VAC 5PIN 1
CUP: 783786822096
Descripteurs
Catégorie |
Condensateur sous vide |
Caractéristiques spéciales |
Reduces losses caused by reactive load current. Reduces kVA demand. Improves Voltage profile. Increases revenue or decreases customer energy consumption. Environmental sustainability - no oil or gases. |
Application |
Single Phase |
Spécifications
Diélectrique |
Vacuum Interruption and solid dielectric Joslyte insulation around vacuum bottle |
Tension nominale |
27.5 kV |
Cote de courant |
200 A |
Matériau |
Porcelain Housing |
Montage |
Rack or Pole |
Cote de température |
-60 to +40 C |
Classifications
Marque de produit |
Joslyn |
Standard |
ANSI C37.66 |