text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VSV-1X3BA2X00060

Description:  VSVII 15KV 200A 120VAC 5-PIN

CUP: 783786821921

Single-Phase Distribution Switch Capacitor Switch, Grounded or Ungrounded application, Maximum 15.5kV, 120VAC, 95/95 BIL
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Condensateur sous vide

Caractéristiques spéciales

Reduces losses caused by reactive load current. Reduces kVA demand. Improves Voltage profile. Increases revenue or decreases customer energy consumption. Environmental sustainability - no oil or gases.

Application

Single Phase

Spécifications

Diélectrique

Vacuum Interruption and solid dielectric Joslyte insulation around vacuum bottle

Tension nominale

15.5kv

Cote de courant

200 A

Matériau

Cycloaliphatic Epoxy Housing

Montage

Rack or Pole

Cote de température

-60 to +40 C

Classifications

Marque de produit

Joslyn

Standard

ANSI C37.66