text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VSV-1X3BA1X00002

Description:  I/L:1-PHS VSVII,NO INT. GRD.,

CUP: 783786821815

VerSaVac Single Phase Capacitor Switch, No Trip Lever, 27.5kv Grounded Maxumum System Voltage, 15.5kv Ungrounded Maximum System Voltage, BIL (l-G/L-L) is A for - 95/95kv, Housing Material - Porcelain, Vacstat Monitor - No, I/L: 1Phase VSVII, No Int. Ground
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Condensateur sous vide

Caractéristiques spéciales

Reduces losses caused by reactive load current. Reduces kVA demand. Improves Voltage profile. Increases revenue or decreases customer energy consumption. Environmental sustainability - no oil or gases.

Application

Single Phase

Spécifications

Diélectrique

Vacuum Interruption and solid dielectric Joslyte insulation around vacuum bottle

Tension nominale

15.5kv

Cote de courant

200 A

Matériau

Porcelain Housing

Montage

Rack or Pole

Cote de température

-60 to +40 C

Classifications

Marque de produit

Joslyn

Standard

ANSI C37.66