text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VSV-143AB1X00028

Description:  COMMUTATEUR DE DISTR. MONOP1PH 200A

CUP: 783786822591

Commutateur de distribution monophasé, commutateur de condensateur, application avec mise à la terre, 27,5 kV maximum, 120 V c.a., TTC 125/125
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Condensateur sous vide

Caractéristiques spéciales

Reduces losses caused by reactive load current. Reduces kVA demand. Improves Voltage profile. Increases revenue or decreases customer energy consumption. Environmental sustainability - no oil or gases.

Application

Single Phase

Spécifications

Diélectrique

Vacuum Interruption and solid dielectric Joslyte insulation around vacuum bottle

Tension nominale

27.5 kV

Cote de courant

200 A

Matériau

Porcelain Housing

Montage

Rack or Pole

Cote de température

-60 to +40 C

Classifications

Marque de produit

Joslyn

Standard

ANSI C37.66