text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VSV-114CC1X00125

Description:  VSV 27KV 125KV BIL 240VAC 5-PIN

CUP: 783786538379

VSV model, 1-Phase Capacitor Switch, 180 Manual Trip Lever, Grounded Maximun System Voltage 38kV, Ungrounded Maximum System Voltage 22.5kV, BIL (L-G/L-L) 125/125kV, Housing Material Porcelain, No Vacstat Monitor. Sequence Number 00125 is Creepage Distance 17-3/16 inches, Control Volt is 240VAC, Aux Vert is 1b contact and 5 pins, Not ZVC Compatible.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Condensateur sous vide

Caractéristiques spéciales

Reduces losses caused by reactive load current. Reduces kVA demand. Improves Voltage profile. Increases revenue or decreases customer energy consumption. Environmental sustainability - no oil or gases.

Application

Single Phase

Spécifications

Diélectrique

Vacuum Interruption and solid dielectric Joslyte insulation around vacuum bottle

Tension nominale

22.5 kV

Cote de courant

200 A

Matériau

Porcelain Housing

Montage

Rack or Pole

Cote de température

-60 to +40 C

Classifications

Marque de produit

Joslyn

Standard

ANSI C37.66