text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VSV-113AB1X00180

Description:  VSV, 120VAC,6PIN,125KVBIL

CUP: 783786348657

VSV model, 1-Phase Capacitor Switch, 180 Manual Trip Lever, Grounded Maximun System Voltage 27.5kV, Ungrounded Maximum System Voltage 12.47kV, BIL (L-G/L-L) 95/125kV, Housing Material Porcelain, No Vacstat Monitor. Sequence Number 00180 is Creepage Distance 17-3/16 inches, Control Volt is ZVC, Aux Vert is 0 contacts and 6 pins, ZVC Compatible
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Condensateur sous vide

Caractéristiques spéciales

Reduces losses caused by reactive load current. Reduces kVA demand. Improves Voltage profile. Increases revenue or decreases customer energy consumption. Environmental sustainability - no oil or gases.

Application

Single Phase

Spécifications

Diélectrique

Vacuum Interruption and solid dielectric Joslyte insulation around vacuum bottle

Tension nominale

27.5 kV

Cote de courant

200 A

Matériau

Porcelain Housing

Montage

Rack or Pole

Cote de température

-60 to +40 C

Classifications

Marque de produit

Joslyn

Standard

ANSI C37.66