text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VSV-113AA1X00237

Description:  VSVII ZVC, 95KV BIL, 10-PIN, 180DEG

CUP: 783786389308

Commutateur de condensateur monophasé, modèle VSV, levier de déclenchement manuel avec course de 180 °, tension du système maximale de 27,5 kV lorsque mis à la terre et de 12,47 kV lorsque non mis à la terre, TTC (L-T/L-L) 95/95 kV, boîtier de porcelaine, sans dispositif de surveillance VacStat Numéro de séquence 00199 : ligne de fuite de 12 5/8 pouces, tension de commande de 120 V c.a., Vert. auxiliaire : contacts 1a et 1b et 6 broches, pas compatible pour commande à tension nulle. Option 16 : standard à mise à la terre interne. Si commutateur spécial sans mise à la terre, indiquer (Y).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Condensateur sous vide

Caractéristiques spéciales

Reduces losses caused by reactive load current. Reduces kVA demand. Improves Voltage profile. Increases revenue or decreases customer energy consumption. Environmental sustainability - no oil or gases.

Application

Single Phase

Spécifications

Diélectrique

Vacuum Interruption and solid dielectric Joslyte insulation around vacuum bottle

Tension nominale

27.5 kV

Cote de courant

200 A

Matériau

Porcelain Housing

Montage

Rack or Pole

Cote de température

-60 to +40 C

Classifications

Marque de produit

Joslyn

Standard

ANSI C37.66