text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VSV-113AA1X00055

Description:  SINGLE PHASE VSV, ZVC

CUP: 783786822331

Commutateur de distribution monophasé, commutateur de condensateur, application avec et sans mise à la terre, 15,5 kV maximum lorsque mis à la terre, 12,47 kV maximum lorsque non mis à la terre, 120 V c.a., TTC 95/95
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Condensateur sous vide

Caractéristiques spéciales

Reduces losses caused by reactive load current. Reduces kVA demand. Improves Voltage profile. Increases revenue or decreases customer energy consumption. Environmental sustainability - no oil or gases.

Application

Single Phase

Spécifications

Diélectrique

Vacuum Interruption and solid dielectric Joslyte insulation around vacuum bottle

Tension nominale

15.5kv

Cote de courant

200 A

Matériau

Porcelain Housing

Montage

Rack or Pole

Cote de température

-60 to +40 C

Classifications

Marque de produit

Joslyn

Standard

ANSI C37.66