text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VSV-113AA1X00031

Description:  I/L VSV2 LOW ENERGY,5 PIN

CUP: 783786822294

VerSaVac Single Phase Capacitor Switch, 180 Manual Trip Lever, 27.5kv Grounded Maxumum System Voltage, 12.47kv Ungrounded Maximum System Voltage, BIL (l-G/L-L) is A for - 95/95kv, Housing Material - Porcelain, Vacstat Monitor - No, I/L VSV2 LOW ENERGY, 5 PIN
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Condensateur sous vide

Caractéristiques spéciales

Reduces losses caused by reactive load current. Reduces kVA demand. Improves Voltage profile. Increases revenue or decreases customer energy consumption. Environmental sustainability - no oil or gases.

Application

Single Phase

Spécifications

Diélectrique

Vacuum Interruption and solid dielectric Joslyte insulation around vacuum bottle

Tension nominale

27.5 kV

Cote de courant

200 A

Matériau

Porcelain Housing

Montage

Rack or Pole

Cote de température

-60 to +40 C

Classifications

Marque de produit

Joslyn

Standard

ANSI C37.66