n° de catalogue : VSV-113AA1X00030
Description: I/L VSV2 LOW ENERGY,5 PIN
CUP: 783786822287
Descripteurs
|
Catégorie |
Condensateur sous vide |
|
Caractéristiques spéciales |
Reduces losses caused by reactive load current. Reduces kVA demand. Improves Voltage profile. Increases revenue or decreases customer energy consumption. Environmental sustainability - no oil or gases. |
|
Application |
Single Phase |
Spécifications
|
Diélectrique |
Vacuum Interruption and solid dielectric Joslyte insulation around vacuum bottle |
|
Tension nominale |
15.5kv |
|
Cote de courant |
200 A |
|
Matériau |
Porcelain Housing |
|
Montage |
Rack or Pole |
|
Cote de température |
-60 to +40 C |
Classifications
|
Marque de produit |
Joslyn |
|
Standard |
ANSI C37.66 |