text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VSGADCP-25

Description:  25KV VERI-SPIKE GAD

CUP: 75114430517

15kV/25kV, 600 Amp, Deadbreak, EPDM Peroxide Insulation GAD with Conductive Jacket and Painted Contact - Length 6.633 inch x 3 inch widest Diameter. Voltage and Corona Tested for 28kV. Includes Lubricant.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

PushIn

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

6.633 in x 3 in Diameter