text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VSBC-S-5-CR-SSB

Description:  CORONA RING FIXED BETWEEN BUS

CUP: 783786851287

Corona Ring Fixed Between Bus greater than 1000 Volts, Bolted Bus Support for Rigid or Slide type Bus Support, Aluminum, 6 inch Pipe, 5 inch Bolt Circle. Stainless Steel Bolt, Lock Washer and Silicon Bronze Nut. 5/8 inch 11 Thread Nuts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant