text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VOHG-95S.10

Description:  JUMBOFLEX-UL REC-NW95-GRIS

CUP: 786209977458

Conduit flexible gris, paroi très épaisse en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 95, métrique 106. 10 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Robust construction
  • High degree of mechanical protection
  • Outstanding pull-out resistance
  • Self-extinguishing
  • Free from halogens and cadmium
  • Renewable Energy
  • Exterior machine connections, for heavy machine equipment

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

Pliable

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW95

Diamètre extérieur

4.17 in

Longueur

10 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici