n° de catalogue : VOHG-95B.10
Description: JUMBOFLEX-UL REC-NW95-NOIR
CUP: 786209977441
Conduit flexible noir, paroi très épaisse en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 95, métrique 106. 10 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Robust construction
- High degree of mechanical protection
- Outstanding pull-out resistance
- Self-extinguishing
- Free from halogens and cadmium
- Renewable Energy
- Exterior machine connections, for heavy machine equipment
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Machine |
Spécifications
Flexibilité |
Pliable |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW95 |
Diamètre extérieur |
4.17 in |
Longueur |
10 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |