n° de catalogue : VOHD-12S.50
Description: COND FLEXIBLE-UL REC-NW12-GRIS
CUP: 786209977199
Conduit flexible gris, paroi très épaisse en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 12, métrique 16. 50 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Robust construction
- High degree of mechanical protection
- Outstanding pull-out resistance
- Self-extinguishing
- Free from halogens and cadmium
- Renewable Energy
- Exterior machine connections, for heavy machine equipment
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Machine |
Spécifications
Flexibilité |
Pliable |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW12 |
Diamètre extérieur |
0.62 in |
Longueur |
50 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |