text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VM2-LD9

Description:  12V5W DEL CUBE SATELLITE JUMELE

CUP: 624050080456

Unité Satellite, MR16, cube jumeau, Tension DC: 12V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Couleur: blanc du manufacturier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence