text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VLS2-970-4N

Description:  BRZ BOLT SUBSTA FLXBLE STRP 4 - 4

CUP: 783786757879

Bronze Bolted Substation Flexible Strap - Pad to Pad - 3 X 3 inch 4 hole Pad to 3 X 3 inch 4 hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

4-Hole Pad

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

12 inch x 8.625 inch