text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VLS2-1440-4NN

Description:  FLEXABLE COPPER STRAPS 4IN 4HNP

CUP: 75114253949

Bronze Bolted Substation Flexible Strap - Pad to Pad - 90 Degree - Tin Plated Copper Shunt - 230kV Maximum - 4X4 inch, 4-hole Pad to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

4-Hole Pad, 90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Fini

Étamé

Tension nominale

230 kV

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

12 inch x 8.625 inch