n° de catalogue : VLS2-1200-4NNR
Description: BRZ Flex Strap 90Deg TinPL 4X4
CUP: 783786757824
Bronze Bolted Substation Flexible Strap - Pad to Pad - 90 Degree - Tin Plated Copper Shunt - 230kV Maximum - 4X4 inch, 4-hole Pad to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
4-Hole Pad, 90 Degree Bend |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Bronze |
Fini |
Étamé |
Tension nominale |
230 kV |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
4 inch Wide x 8.625 x 10.25 inch |