text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VLS2-1200-4NN

Description:  BRONZE FLEX CONNECTOR

CUP: 75114146555

Bronze, Flexible Copper Straps. Type VLS. J-Style. 4 inch 4-Hole NEMA Flat. 8 inch X 8-5/8 inch X 1/4 inch thick. AMPS 1200.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

4-Hole Pad

Spécifications

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

8 pouces