n° de catalogue : VLS19704NR/ABNCH4N
Description: VLS1-970-4NR W/ABNC-H-4N
CUP: 783786757817
Connector Assembly - (1) Bronze Bolted Substation Flexible Strap - Pad to Pad - 3 X 3 inch 4 hole Pad to 3 X 3 inch 4 hole Pad. attached to (1) Aluminum Bolted Substation Terminal (Straight - Center Formed Pad) - Pipe to Pad - 1-1/2 inch Pipe to 3 X 3 inch 4 hole Pad. Stainless Steel Hardware Included - (4) 1/2-13 x 2 inch Full Threaded Bolts, (4) 1/2 inch Lock Washers, (8) 1/2 inch Flat Washers and (4) 1/2-13 Nuts.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Bronze |
Classifications
Marque de produit |
Homac |