text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : VLS112004NNR/ABNCL4N

n° de catalogue : VLS112004NNR/ABNCL

Description:  Flex Strap 4NN-AL Term 4N Tinpl

CUP: 783786757749

Bronze Bolted Substation Flexible Strap - Pad to Pad - Straight - Tin Plated Copper Shunt - 230kV Maximum - 4X4 inch, 4-hole Pad to 4X4 inch, 4-hole Pad, Tin-Plated, with Aluminum Bolted Substation Terminal - Pipe to Pad - Straight - Center-formed Pad - 230kV Maximum - 3 inch NPS Pipe to 3X3 inch, 4-hole Pad, Two parts, Tin-Plated Copper Straps and Pipe Terminal
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

4-Hole Pad, attached Aluminum Bolted Substation Terminal for 3 inch Pipe

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Fini

Étamé

Tension nominale

230 kV

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

13-1/4 inch not counting Attachment