Catalog No. : VLS1-970-4NR
Description: BRZ FLEX CONNECTOR 4 HOLE
CUP: 783786533077
Bronze, Flexible Copper Straps. Type VLS. U-Style. 3 inch 4-Hole NEMA Flat. 8-1/8 inch X 13-1/4 inch X 1/4 inch thick. AMPS 970. R is for Tin Plate.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
4-Hole Pad |
Spécifications
Matériau |
Bronze |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
13.25 inch |