text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VLS1-1440-4NN2R-A3

Description:  VLS1-1440-4NN2R-A3

CUP: 783786757787

Tin Plated Copper Strip. U-Shaped, 3-Layers in Assembly. 4 inch wide x 3/8 inch thick x 14 inch long. (4) 9/16 inch diameter holes on 2 inch Centers on both sides. Pad contact Area is 4 inch long.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac