text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VLS1-1440-4NN

Description:  BRONZE FLEXIBLE CONN 4 BOLT HOLE

CUP: 783786757763

Bronze Bolted Substation Flexible Strap - Pad to Pad - 4 X 4 inch 4 hole Pad to 4 X 4 inch 4 hole Pad, 1440 Amps
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

4-Hole Pad

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

13-1/4 inch

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant