text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VLS1-1200-4NR

Description:  BRONZE FLEXIBLE CONN 4 BOLT HOLE

CUP: 783786757756

Bronze Bolted Substation Flexible Strap (Straight - Tin Plated) - Pad to Pad - 3 X 3 inch 4 hole Pad to 3 X 3 inch 4 hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

4-Hole Pad

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

13-1/4 inch

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant