n° de catalogue : VLLC-216-4NN
Description: VLLC-216-4NN
CUP: 783786757633
Aluminum Bolted Double Cable Terminal for Double Cable to Flat Pad. Cable Size 2167 ACSR. Pad is 4 inch x 4 inch x 15/16 inch thick with (4) 9/16 inch Diameter Holes on 1-3/4 inch Centers. 10 inch x 11-3/4 inch. Aluminum Hardware Includes (12) 5/8-11 x 2-1/2 inch Bolts, (12) 5/8 inch Lock Washers and (12) 5/8-11 Nuts.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
2167 ACSR kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |