n° de catalogue : VK3-250E12-5
Description: TRIFURCATING BUS SUPPORT
CUP: 783786036332
Aluminum Cable Bus Support for Bundled Conductor Bus Support. Trifurcating. 3 Cables. Conductor Aluminum 2300-2500, ACSR 2167(22/7)-2156(84/19). Spacing 12 inch, 5 inch Bolt Circle.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Calibre de conducteur |
AL 2300 to 2500 kcmil , 2167(22/7) to 2156(84/19) ACSR kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |