n° de catalogue : VK2-143E4-5-BC
Description: EHV CABLE SPACER 5IN BC
CUP: 783786828760
Aluminum Cable Bus Support for Bundled Conductor Bus Support. Conductor Aluminum 1272-1431, ACSR 1192.5(45/7)-1272(54/19). Spacing 4 inch, 5 inch Bolt Circle.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Calibre de conducteur |
AL 1272 to 1431 kcmil , 1192.5(45/7) to 1272(54/19) ACSR kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |