text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VK2-110E8-5

Description:  VK2-110E8-5

CUP: 783786757527

Aluminum Cable Bus Support for Bundled Conductor Bus Support. Conductor Aluminum 954-1100, ACSR 795(30/19)-954(54/7). Spacing 8 inch, 5 inch Bolt Circle.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Calibre de conducteur

AL 954 to 1100 kcmil , 795(30/19) to 954(54/7) ACSR kcmil

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac