text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VJC038-30

Description:  COND GAINE SOUS VIDE ACIER 3/8

CUP: 786210882697

Conduit flexible étanche à gaine en PVC. Grosseur nominale 3/8 pouce. Longueur de 30 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Conception aux dimensions qui permettent l'utilisation des raccords étanches standard

Application

Environnements où un diamètre de courbure serré est requis tels que dans les centres de machinerie et la robotique

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

T&B

Dimensions

Grosseur nominale

3/8 po

Longueur

30 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici