n° de catalogue : VID-6-60R-SS
Description: CU STUD CONNECTOR
CUP: 75114386845
Bronze Bolted Substation Stud Connector (Straight) - Stud to Cable - 1-1/8 inch-12 thread Stud to 4-600 MCM Copper. Includes (6) Stainless Steel 3/8-16 X 2 inch Bolts, (6) Stainless Steel Nuts, and (6) Flat and Belleville Stainless Steel Washers.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
Stainless Steel Hardware |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Bronze |
Classifications
Marque de produit |
Homac |