text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VIC-40M-LR

Description:  VIC-40M-LR

CUP: 783786757350

Tin Plated Bronze Connector, Stud to Pipe. Pipe Size 3 inch SPS. Stud Size 40mm. Length 7-1/16 inch. Width 5-11/16 inch. Silicon Bronze Hardware Includes (4) 5/8-11 x 3-1/2 inch Full Threaded Bolts, (4) 5/8 inch Lock Washers and (4) 5/8-11 Nuts and (2) 1/2-13 x 2-1/4 inch Full Threaded Bolts, (2) 1/2 inch Lock Washers and (2) 1/2-13 Nuts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Bronze

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac