text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VGL-01

Description: 

CUP:

Globe en verre fileté 3-5/16 pouces transparent. 6-17/32 pouces de long x 3-3/8 pouces large. Maximum de 100 watts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour éclairage extérieur

Caractéristiques spéciales

Fully threaded globes prevent cross threading assuring a tight seal.

Application

Low maintenance indoor/outdoor lighting where moisture, dirt, dust, corrosion and rough service are problems.

Spécifications

Matériau

Lime Crystal Glass

Puissance du luminaire

100 W

Classifications

Marque de produit

Red Dot

Standard

UL E51152