text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VGC2010

Description:  CONN VISE LOCK

CUP: 783786298372

Connecteur à gorge parallèle en bronze pour deux conducteurs. Calibres de conducteurs 4 massif à 1/0 toronné.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Installs quickly and easily with no need for special or heavy tools. Vibration-resistant. Full thread engagement design increases bolt strength. High pressure/torgue ratio ensures a low electrical resistance connection.
  • Helps reduce inventory by acceptin a wide range on condutors. Larger sizes include stainless steel hardware.
  • Distribution loads, service bonding, tap and ground connections.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Installs quickly and easily with no need for special or heavy tools. Vibration-resistant. Full thread engagement design increases bolt strength. High pressure/torgue ratio ensures a low electrical resistance connection.

Application

Distribution loads, service bonding, tap and ground connections.

Spécifications

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Grosseur de boulon

9/16 in