n° de catalogue : VCST-12S.50
Description: COND FLEXIBLE-CSA-UL REC.NW12-GRIS
CUP: 786209977113
Conduit flexible gris, paroi épaisse en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 12, métrique 16. 50 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very good resistance to ultra violet (UV) rays and weathering
- Good flexibility
- High compression and impact strengths at low temperature and low humidity
- Self-extinguishing
- Free from halogens and cadmium
- Free from halogens and cadmium
- External applications, static installations in railway vehicles
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Rail |
Spécifications
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW12 |
Diamètre extérieur |
0.62 in |
Longueur |
50 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |