text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VCST-07B.100

Description:  CONDUIT FLEXIBLE-UL REC.NW07-NOIR

CUP: 786209977069

Conduit flexible noir, paroi épaisse en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 7, métrique 10. 100 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very good resistance to ultra violet (UV) rays and weathering
  • Good flexibility
  • High compression and impact strengths at low temperature and low humidity
  • Self-extinguishing
  • Free from halogens and cadmium
  • Free from halogens and cadmium
  • External applications, static installations in railway vehicles

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Rail

Spécifications

Flexibilité

Medium

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW07

Diamètre extérieur

0.39 in

Longueur

100 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici