text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VCSG-70S.10

Description:  JUMBOFLEX-UL REC-NW70-GRIS

CUP: 786209977038

Conduit flexible gris, paroi épaisse en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 70, métrique 80. 10 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very good resistance to ultra violet (UV) rays and weathering
  • Good flexibility
  • High compression and impact strengths at low temperature and low humidity
  • Self-extinguishing
  • Free from halogens and cadmium
  • Free from halogens and cadmium
  • External applications, static installations in railway vehicles

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Rail

Spécifications

Flexibilité

Medium

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW70

Diamètre extérieur

3.15 in

Longueur

10 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici