n° de catalogue : VCSG-48B.30
Description: COND FLEXIBLE-CSA-UL REC.NW48-NOIR
CUP: 786209976987
Conduit flexible noir, paroi épaisse en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 48, métrique 50. 30 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very good resistance to ultra violet (UV) rays and weathering
- Good flexibility
- High compression and impact strengths at low temperature and low humidity
- Self-extinguishing
- Free from halogens and cadmium
- Free from halogens and cadmium
- External applications, static installations in railway vehicles
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Rail |
Spécifications
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW48 |
Diamètre extérieur |
2.15 in |
Longueur |
30 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |