text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VCSG-17S.50

Description:  COND FLEXIBLE-CSA-UL REC.NW17-GRIS

CUP: 786209976918

Conduit flexible gris, paroi épaisse en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 17, métrique 20. 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very good resistance to ultra violet (UV) rays and weathering
  • Good flexibility
  • High compression and impact strengths at low temperature and low humidity
  • Self-extinguishing
  • Free from halogens and cadmium
  • Free from halogens and cadmium
  • External applications, static installations in railway vehicles

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Rail

Spécifications

Flexibilité

Medium

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur nominale

NW17

Diamètre extérieur

0,83 pouce

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici