text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VBTT-R-200-SSB

Description:  EHV BOLTED TEES

CUP: 783786856183

Extra High Voltage. Bolted Tee Connector Greater than 1000 Volts. 5 inch Pipe. Cable Size 1900-2000 AAC. Stainless Steel Bolt, Lock Washer and Silicon Bronze Nut. PIPE to two tap cables
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Classifications

Marque de produit

Homac